Schaltplantasche aus Kunststoff

Artikel-Nr.: SZ 2515.000

Zum Aufkleben auf den Türinnenflächen.

Artikel-Nr.:
SZ 2515.000
Produktbeschreibung
Zum Aufkleben auf Flächen.
Material
Polystyrol mit selbstklebenden Befestigungsleisten
Halogenfrei
Farbe
Ähnlich RAL 7035
Lichte Höhe
174 mm
Lichte Breite
228 mm
Lichte Tiefe
17 mm
Hinweis
Im Sinne der Nachhaltigkeit werden unsere Schaltplantaschen aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Dabei kann es vereinzelt zu kleinen, dunklen Punkten auf der Oberfläche der Schaltplantasche kommen – ein typisches Merkmal von Recyclingmaterialien. Diese haben keinerlei Einfluss auf die Qualität oder Funktionalität des Produkts und unterstreichen gleichzeitig unser Engagement für umweltfreundliche Lösungen.
Passend für Papierformat
DIN A5 quer
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,09 kg
Bruttogewicht
0,097 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177025936
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Produktbeschreibung
SZ Schaltplantasche aus Kunststoff, DIN A5, quer