Sicherheitszylinder-Einsätze für Vorreiberverschlüsse mit Sicherheitszylinder-Einsatz Schließung Nr. 3524 E.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2525000
- Ausführung
- C
- Material
- Zink-Druckguss
- Lieferumfang
- mit 2 Schlüsseln
- Länge
- 28,3 mm
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: mit Sicherheitszylinder-Einsatz Schließung Nr. 3524 E
- Passend für Gehäusetyp
- AE mit Vorreiber Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Standpult Pult-Deckel Edelstahl
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,036 kg
- Bruttogewicht
- 0,037 kg
- Zolltarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177026193
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeschreibung
- SZ Sicherheitszylinder-Einsatz, Ausführung C, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E