- Artikel-Nr.:
- SZ 2533100
- Ausführung
- A
- Produktbeschreibung
- Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit oder ohne Sicherheitszylinder-Einsatz.
- Material
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Schließnase: Kunststoff
Dichtung: PU
Klemmstück: Stahlblech, verzinkt
- Farbe
- RAL 9011
- Lieferumfang
- Lieferung erfolgt ohne Schlüssel
Kunststoff-Handgriff
Dichtung
Klemmstück
Schließnase AX
Schließnase KX
Befestigungsschraube
- Hinweis
- Andere Schließungen auf Anfrage.
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: Ohne Schließung
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,065 kg
- Bruttogewicht
- 0,067 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177940581
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
-
SZ Kunststoff-Handgriff für AX und KX, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz