- Artikel-Nr.:
- SZ 2534100
- Produktbeschreibung
- Zum nachträglichen Anbau an alle eintürigen Schränke mit Vorreiberverschluss. Die Abdeckplatte wird durch Profilhalbzylinder 40 mm bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) verriegelt. Zusätzliche Abdeckung schützt den Zylinder vor Verschmutzung. Die Schutzart des Schrankes wird nicht reduziert. Lieferung ohne Profilhalbzylinder.
- Material
- Zink-Druckguss
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Nicht geeignet für Gehäuse aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) und Verwendung von Vorreiberverschluss SZ 2304.000.
- Passend für Artikel-Nr.
- 9785040
- 9785042
- Passend für Gehäusetyp
- AE mit Vorreiber
- Wandgehäuse AE mit Vorreiber
- Basis AE mit Vorreiber
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,239 kg
- Bruttogewicht
- 0,257 kg
- Zolltarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177462946
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
-
SZ Profilhalbzylinder-Verschluss, für AE Kompakt-Schaltschrank, RAL 7035