- Artikel-Nr.:
- AX 2537100
- Ausführung
- Für Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder
- Produktbeschreibung
- Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt. Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylinder und Verschluss-Einsätze (nach DIN 18 252). Ausführung ASSA und KESO/KABA vorbereitet für Profilhalbzylinder.
- Material
- Zink-Druckguss
Kunststoff
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorbereitet für Verschluss-Einsätze Ausführung A, den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) oder Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze mit einer Länge von 40 mm
- Passend für Gehäusetyp
- AX mit Vorreiber Stahlblech
- AX IT mit Vorreiberverschluss
- KX E-Box
- VX Teiltür
- Standpult CX
- Pultoberteil CX
- Pultmittelteil CX
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,29 kg
- Bruttogewicht
- 0,3 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938342
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
-
AX Mini-Komfortgriff, für AX und KX mit Vorreiber, für Verschluss-Einsätze oder Profilhalbzylinder