Der entriegelte Griff wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
- Artikel-Nr.:
- AX 2537400
- Ausführung
- vorbereitet für Verschluss-System ASSA
- Produktbeschreibung
- Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt. Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylinder und Verschluss-Einsätze (nach DIN 18 252). Ausführung ASSA und KESO/KABA vorbereitet für Profilhalbzylinder.
- Material
- Zink-Druckguss
Kunststoff - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorbereitet für ASSA oval Profilhalbzylinder bis zu einer Gesamtlänge von 26,9 mm
- Passend für Gehäusetyp
- AX mit Vorreiber Stahlblech
- AX IT mit Vorreiberverschluss
- KX E-Box
- VX Teiltür
- Standpult CX
- Pultoberteil CX
- Pultmittelteil CX
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Bruttogewicht
- 0,278 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938373
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
- AX Mini-Komfortgriff für AX und KX mit Vorreiber für Verschluss-System ASSA.
- Dokumentationen
- Anleitung
- Einlegezettel