- Artikel-Nr.:
- SZ 2540.500
- Material
- Glasfaserverstärktes Polyamid
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Lieferung ohne Schlüssel
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1
- Passend für Gehäusetyp
- AE mit Vorreiber
- Basis AE mit Vorreiber
- Wandgehäuse AE mit Vorreiber
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,098 kg
- Bruttogewicht
- 0,109 kg
- Zolltarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177460904
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
-
SZ Vorreiberverschluss, glasfaserverstärktes Polyamid, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung E1