Kiemenblech

Artikel-Nr.: SK 2541235

Zur Belüftung durch Konvektion, nachträglich mit 4 Schrauben leicht zu montieren.

Artikel-Nr.:
SK 2541235
Produktbeschreibung
Zur Belüftung durch Konvektion, nachträglich mit 4 Schrauben leicht zu montieren.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 160 mm
Höhe: 110 mm
Tiefe: 8 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,752 kg
Bruttogewicht
0,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177165250
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeschreibung
SK Kiemenblech, Stahlblech, BHT: 160 x 110 x 8 mm
Zertifikate
EAC
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch