Schaltschrank-Schlüssel

Artikel-Nr.: SZ 2548000

Für Verschluss-Einsätze (ein Doppelbart-Schlüssel liegt jedem Schrank bei).

Artikel-Nr.:
SZ 2548000
Ausführung
8 mm Vierkant
Produktbeschreibung
Für Verschluss-Einsätze
Hinweis
Gehäuse, Schrank und Schließsysteme werden standardmäßig mit passendem Schlüssel geliefert
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,04 kg
Bruttogewicht
0,048 kg
Zolltarifnummer
83017000
EAN
4028177027558
ETIM 9
EC000175
ETIM 8
EC000175
ECLASS 8.0
27409215
Produktbeschreibung
SZ Schaltschrank-Schlüssel, 8 mm Vierkant