Die geteilte Flanschplatte ermöglicht eine einfache Montage am Gehäuse und bietet diverse Einbaumöglichkeiten. Zum einfachen Einführen von Kabeln mit oder ohne Steckerverbindungen ins Gehäuse. Die speziellen Bohrungen in der Flanschplatte gewährleisten beim Verschrauben einen automatischen Potenzialausgleich. Bolzen, Klemmen oder Erdungskabel sind nicht mehr notwendig.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2563450
- Ausführung
- zweiteilig
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Beim Einbau in Schrankbreite >760 mm werden 2 VE benötigt
- Abmessung
- Breite: 447 mm
Tiefe: 149 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AX
- Passend für Artikel-Nr.
- 1050000
- 1057000
- 1100000
- Flanschplatte
- Größe: 3
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,996 kg
- Bruttogewicht
- 1,046 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- SZ Metall-Flanschplatte zweiteilig, für AX, mit elastischem Klemmprofil, BT: 447x149 mm, für Flanschplatten Größe 3
- Dokumentationen
- Anleitung