Erdungsbänder

Artikel-Nr.: SZ 2564.000

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.

Artikel-Nr.:
SZ 2564.000
Produktbeschreibung
Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe.
Nutzen
Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben
In der Länge optimiert und montagefertig
Querschnitt
4 mm²
Anschluss
M8 – M8
Einbaumöglichkeiten
Anschlussmöglichkeiten AX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8
Anschlussmöglichkeiten VX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8, Seitenwand M8, Bodenblech M8
Hinweis
Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
Abmessung
Länge: 170 mm
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,055 kg
Bruttogewicht
0,058 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177027879
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeschreibung
SZ Erdungsband, Anschluß: M8-M8, für Querschnitt 4 mm², L: 170 mm
Dokumentationen
Einlegezettel