Erdungsbänder

Artikel-Nr.: SZ 2565120

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.

Artikel-Nr.:
SZ 2565120
Produktbeschreibung
Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe.
Nutzen
Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben
In der Länge optimiert und montagefertig
Querschnitt
10 mm²
Anschluss
M8 – M8
Einbaumöglichkeiten
Anschlussmöglichkeiten AX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8
Anschlussmöglichkeiten VX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8, Seitenwand M8, Bodenblech M8
Hinweis
Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
Abmessung
Länge: 300 mm
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,18 kg
Bruttogewicht
0,184 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177319349
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeschreibung
SZ Erdungsband, Anschluß: M8-M8, für Querschnitt 10 mm², L: 300 mm