Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Artikel-Nr.: SZ 2565300

Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.

Artikel-Nr.:
SZ 2565300
Produktbeschreibung
Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
Material
Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe
Ähnlich RAL 7035
Hinweis
Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung
Breite: 301 mm
Tiefe: 221 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
Flanschplatte
Größe: 5
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.
30 x 5-11
40 x 10-15
5 x 15-25
2 x 19-34
2 x 26-54
1 x 50-110
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,585 kg
Bruttogewicht
0,59 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177935730
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
SZ Kunststoff-Flanschplatten, für AX, mit Membranen, BT: 301x221 mm, für Flanschplatten Größe 5
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Einlegezettel