- Artikel-Nr.:
- SZ 2571000
- Ausführung
- B
- Material
- Zink-Druckguss
- Lieferumfang
- mit 2 Schlüsseln
- Länge
- 28,3 mm
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: mit Sicherheitszylinder-Einsatz Schließung Nr. 3524 E
- Passend für Gehäusetyp
- AE mit Vorreiber
- EB
- BG
- IW
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,034 kg
- Bruttogewicht
- 0,038 kg
- Zolltarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177028012
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeschreibung
- SZ Sicherheitszylinder-Einsatz, Ausführung B, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E