Elastisches Klemmprofil

Artikel-Nr.: SZ 2573000

Zur Abdichtung der Kabeleinführung zwischen den Bodenblechen, besonders geeignet für gleiche Kabelquerschnitte.

Artikel-Nr.:
SZ 2573000
Produktbeschreibung
Zur Abdichtung der Kabeleinführung zwischen den Bodenblechen. Besonders für gleiche Kabelquerschnitte geeignet.
Material
Polyurethan-Schaumstoff
Querschnitt: 30 x 30 mm
Länge
3 m
Passend für
Gehäusetyp: VX
Gehäusetyp: TS
Gehäusetyp: TP
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55 bei sachgerechter Montage
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,11 kg
Bruttogewicht
0,133 kg
Zolltarifnummer
40169997
EAN
4028177028234
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Elastisches Klemmprofil, L: 3000 mm