- Artikel-Nr.:
- SZ 2577000
- Ausführung
- A
- Produktbeschreibung
- Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit oder ohne Sicherheitszylinder-Einsatz.
- Material
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Schließnase: Kunststoff
Dichtung: PU
Klemmstück: Stahlblech, verzinkt
- Farbe
- RAL 9011
- Lieferumfang
- Lieferung erfolgt mit zwei Schlüsseln
Kunststoff-Handgriff
Dichtung
Klemmstück
Schließnase AX
Schließnase KX
Befestigungsschraube
- Hinweis
- Andere Schließungen auf Anfrage.
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: mit Schließung Nr. 3524 E
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,08 kg
- Bruttogewicht
- 0,094 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177952416
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
-
SZ Kunststoff-Handgriff für AX und KX, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E