Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.
- Artikel-Nr.:
- AX 2580003
- Ausführung
- Dichteinsatz, klein
- Produktbeschreibung
- Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Type rating nach UL 508A
- Type 1
- Für Kabeldurchmesser
- 3 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Bruttogewicht
- 0,076 kg
- Zolltarifnummer
- 40082900
- EAN
- 4028177939622
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeschreibung
- SZ Dichteinsätze, für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen modular, klein, für Kabeldurchmesser 3 mm
- Approbationen
- UR + C-UR (recognized)