Dichteinsatz für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen, modular

Artikel-Nr.: AX 2580011

Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.

Artikel-Nr.:
AX 2580011
Ausführung
Dichteinsatz, klein
Produktbeschreibung
Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.
Material
Kunststoff
Farbe
RAL 7035
Type rating nach UL 508A
Type 1
Type 12
Type 4X indoor use only
Für Kabeldurchmesser
11 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,01 kg
Bruttogewicht
0,06 kg
Zolltarifnummer
40082900
EAN
4028177939707
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeschreibung
SZ Dichteinsätze, für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen modular, klein, für Kabeldurchmesser 11 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationen
Weiterführende Informationen