Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.
- Artikel-Nr.:
- AX 2580116
- Ausführung
- Dichteinsatz, groß
- Produktbeschreibung
- Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Type rating nach UL 508A
- Type 1
- Type 12
- Type 4X indoor use only
- Für Kabeldurchmesser
- 16 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,105 kg
- Bruttogewicht
- 0,155 kg
- Zolltarifnummer
- 40082900
- EAN
- 4028177939769
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeschreibung
- SZ Dichteinsätze, für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen modular, groß, für Kabeldurchmesser 16 mm
- Approbationen
- UR + C-UR (recognized)