Kabelschlauchhalter

Artikel-Nr.: SZ 2592000

Für Kabelschlauch, Befestigungsmöglichkeit für handelsübliche Kabelbinder für Kabel-Fixierung bei Ein-/Austritt aus dem Kabelschlauch vorhanden.

Artikel-Nr.:
SZ 2592000
Produktbeschreibung
Für die sichere Kabelführung z. B. vom Schaltschrank bzw. von der Montageplatte zur Tür. Befestigungsmöglichkeit für handelsübliche Kabelbinder ist am Kabelschlauchhalter vorhanden, somit können die Kabel bei Ein-/Austritt aus dem Kabelschlauch fixiert werden.
Material
Polyamid
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Innendurchmesser
48 mm
Montagehinweis
Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX (2394.XXX) oder VX System-Chassis 14 x 39 mm
Einbau in Kompakt-Schaltschränke AE mit Universalwinkel 2373.000
Verpackungseinheit
20 Stück
Nettogewicht
0,86 kg
Bruttogewicht
1,071 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177028906
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
SZ Kabelschlauchhalter, für Kabelschlauch ø 48 mm