Standpult Edelstahl

Artikel-Nr.: TP 2685.600

Standpulte aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), montagefertige Einheit mit hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten. Einfaches Handling durch selbsteinrastenden Deckelaufsteller. Verschluss-Einsatz austauschbar. Leichte Kabeleinführung dank geteilten Bodenblechen

Artikel-Nr.:
TP 2685.600
Material
Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tür bzw. Doppeltür und Pultdeckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Gehäuse, Tür, Pultdeckel und Bodenbleche: Strichschliff, Korn 400
Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang
Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen
Tür bzw. Doppeltür vorne, mit Stangenverschluss
Pultdeckel mit Deckelaufsteller und Vorreiber im Gehäuse verriegelt
Verschlüsse mit Doppelbart-Einsatz
Bodenbleche, geteilt
Montageplatte
Abmessung
Breite: 1.000 mm
Höhe: 960 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
930 mm x 780 mm
Tiefe oben
480 mm
Tiefe unten
400 mm
Anzahl Türen
2
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Abmessung
Breite: 1.000 mm
Höhe: 960 mm
Tiefe oben: 480 mm
Tiefe unten: 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
77,115 kg
Bruttogewicht
79,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177031395
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
TP Standpult, BHT: 1000x960x400/T2: 480 mm, Edelstahl, 1.4301
Approbationen
TÜV
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail