Universalpulte TP

Artikel-Nr.: TP 2694.500

Universalpulte TP, hohe Stabilität und Schutzart IP 55 durch nahezu aus einem Stück gefertigtem Korpus. Flexible Frontgestaltung, wahlweise mit Schubladen oder Pultvorbau. Leichte Zugänglichkeit dank getrennter Türen. Verschluss-Einsatz austauschbar

Artikel-Nr.:
TP 2694.500
Ausführung
mit kurzer Fronttür
Marktrelevante Produktänderungen
Das Universalpult erhält die neue Montageplatte des Anreih-Schranksystems VX25.
Material
Gehäuse, Bodenbleche: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Tür(en)
Montageplatte
Bodenbleche
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.300 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
499 mm x 1.196 mm
Tiefe oben
417,5 mm
Tiefe unten
500 mm
IK-Code
IK08
Hinweis
Für Universalpult mit kurzer Fronttür: Zum Erhalt der Schutzart ist der Pultvorbau zu montieren.
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
Grundmaterial
Stahlblech
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.300 mm
Tiefe oben: 417,5 mm
Tiefe unten: 500 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
72,2 kg
Bruttogewicht
76 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177031487
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
TP Universalpult, BHT: 600x1300x500 mm, Stahlblech, mit kurzer Fronttür
Approbationen
TÜV
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail