Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.05.2024
Universalpulte TP
Artikel-Nr.: TP 2695.500
Universalpulte TP, hohe Stabilität und Schutzart IP 55 durch nahezu aus einem Stück gefertigtem Korpus. Flexible Frontgestaltung, wahlweise mit Schubladen oder Pultvorbau. Leichte Zugänglichkeit dank getrennter Türen. Verschluss-Einsatz austauschbar
- Artikel-Nr.:
- TP 2695.500
- Ausführung
- mit hoher Fronttür
- Marktrelevante Produktänderungen
- Das Universalpult erhält die neue Montageplatte des Anreih-Schranksystems VX25.
- Material
- Gehäuse, Bodenbleche: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Tür(en)
Montageplatte
Bodenbleche - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.300 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 499 mm x 1.196 mm
- Tiefe oben
- 417,5 mm
- Tiefe unten
- 500 mm
- IK-Code
- IK08
- Hinweis
- Für Universalpult mit kurzer Fronttür: Zum Erhalt der Schutzart ist der Pultvorbau zu montieren.
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.300 mm
Tiefe oben: 417,5 mm
Tiefe unten: 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 74,1 kg
- Bruttogewicht
- 78 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177031548
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
- TP Universalpult, BHT: 600x1300x500 mm, Stahlblech, mit hoher Fronttür
- Dokumentationen
- Anleitung