- Artikel-Nr.:
- FT 2730000
- Produktbeschreibung
- Für Anbau am AE anstelle der Tür und an Flächen
- Material
- Rahmen: Aluminium, natur eloxiert
Glasscheibe: Acrylglas
- Lieferumfang
- Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
Breite: = 600 mm
Höhe: = 380 mm
- Abmessung
- Breite: 597 mm
Höhe: 377 mm
Tiefe: 34 mm
- Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 537 mm
Sichtfensterhöhe: 317 mm
- Aufbautiefe für Komponenten (max.)
- 30 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,45 kg
- Bruttogewicht
- 2,68 kg
- Zolltarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177031739
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
-
FT Sichtfenster, BHT: 597x377x34 mm, für BH: 600x380, Aluminium