- Artikel-Nr.:
- AX 2742010
- Produktbeschreibung
- Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit einer von innen befestigten 3 mm starken Aluminiumplatte.
- Material
- Aluminium, natur eloxiert
- Lieferumfang
- Aluminium-Rahmen
Tableauplatte
Scharniere
Haltestücke
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Passend für Artikel-Nr.
- 1006.000
- 1303.000
- 1380.000
- Hinweis
- Bei Einbau anstelle der Tür wird der Vorreiberversschluss benötigt
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
Breite: = 380 mm
Höhe: = 380 mm
- Abmessung
- Breite: 377 mm
Höhe: 377 mm
Tiefe: 36 mm
- Abmessungen Aluminiumplatte
- Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
- Bestückbare Fläche
- Breite: 307 mm
Höhe: 307 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,52 kg
- Bruttogewicht
- 2,54 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177938526
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
-
FT Bedientableau, BHT: 377x377x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen