Bedientableau für AX

Artikel-Nr.: AX 2746010

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit einer von innen befestigten 3 mm starken Aluminiumplatte.

Artikel-Nr.:
AX 2746010
Produktbeschreibung
Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit einer von innen befestigten 3 mm starken Aluminiumplatte.
Material
Aluminium, natur eloxiert
Lieferumfang
Aluminium-Rahmen
Tableauplatte
Scharniere
Haltestücke
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54
Passend für Artikel-Nr.
1010.000
1054000
1060.000
1304.000
1360.000
Hinweis
Bei Einbau anstelle der Tür wird der Vorreiberversschluss benötigt
Passend für
Gehäusetyp: AX
Breite: = 600 mm
Höhe: = 600 mm
Abmessung
Breite: 597 mm
Höhe: 597 mm
Tiefe: 36 mm
Abmessungen Aluminiumplatte
Breite: 543 mm
Höhe: 543 mm
Bestückbare Fläche
Breite: 527 mm
Höhe: 527 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,7 kg
Bruttogewicht
4,72 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177938564
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
FT Bedientableau, BHT: 597x597x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel
Weiterführende Informationen