Acrylglashaube

Artikel-Nr.: FT 2785.000

Zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen in Standard 19"- oder metrischen Abmessungen.

Artikel-Nr.:
FT 2785.000
Ausführung
metrisch
Produktbeschreibung
Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E.
Material
Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken
Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben
Lieferumfang
Inkl. Scharnieren und Befestigungsmaterial.
Inkl. Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 47,5 mm
Sichtbare Fläche
Sichtfensterbreite: 360 mm
Sichtfensterhöhe: 379,5 mm
Aufbautiefe für Komponenten (max.)
43 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,977 kg
Bruttogewicht
2,18 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177032293
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Produktbeschreibung
FT Acrylglashaube, metrisch, BHT: 400x400x47,5 mm
Dokumentationen
Anleitung