Zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen in Standard 19"- oder metrischen Abmessungen.
- Artikel-Nr.:
- FT 2788000
- Ausführung
- metrisch
- Produktbeschreibung
- Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E.
- Material
- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken
Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben - Lieferumfang
- Inkl. Scharnieren und Befestigungsmaterial.
Inkl. Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 47,5 mm - Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 560 mm
Sichtfensterhöhe: 179,5 mm - Aufbautiefe für Komponenten (max.)
- 43 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,517 kg
- Bruttogewicht
- 1,717 kg
- Zolltarifnummer
- 39205100
- EAN
- 4028177032354
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeschreibung
- FT Acrylglashaube, metrisch, BHT: 600x200x47,5 mm
- Dokumentationen
- Anleitung