- Artikel-Nr.:
- FT 2789.000
- Ausführung
- metrisch
- Produktbeschreibung
- Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E.
- Material
- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken
Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben
- Lieferumfang
- Inkl. Scharnieren und Befestigungsmaterial.
Inkl. Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 47,5 mm
- Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 560 mm
Sichtfensterhöhe: 379,5 mm
- Aufbautiefe für Komponenten (max.)
- 43 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,46 kg
- Bruttogewicht
- 2,68 kg
- Zolltarifnummer
- 39205100
- EAN
- 4028177032378
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeschreibung
-
FT Acrylglashaube, metrisch, BHT: 600x400x47,5 mm