Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.05.2024
- Artikel-Nr.:
- SO 2807.200
- Produktbeschreibung
- Blenden vorne und hinten mit montierten Eckstücken und Blenden seitlich.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7022
- Lieferumfang
- 4 Eckstücke
2 Blenden vorne/hinten
2 Blenden, seitlich
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
2 Blenden vorne/hinten
2 Blenden seitlich à 100 mm - Abmessung
- Höhe: 100 mm
Tiefe: 450 mm - Passend für
- Gehäusetyp: TP Universalpult
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,98 kg
- Bruttogewicht
- 6,14 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177032651
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- PS Sockel, komplett, für TP Universalpult, für BT: 600x500 mm, H: 100 mm, Stahlblech
- Dokumentationen
- Einlegezettel