Zur Montage an den Sockel-Blenden, seitlich. Durch den einspannbaren Befestigungsbolzen können Kabelabfangschienen eingebaut werden. Verspannen mit Sechskantschlüssel, Schlüsselweite 19 mm.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2819200
- Produktbeschreibung
- Zur Montage an den Sockel-Blenden, seitlich. Durch den einspannbaren Befestigungsbolzen können Kabelabfangschienen eingebaut werden. Verspannen mit Sechskantschlüssel, Schlüsselweite 19 mm.
- Material
- Sechskant-Profilstahl
- Oberfläche
- Verzinkt
- Für Sockel-Blende Höhe
- = 200 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 4,17 kg
- Bruttogewicht
- 4,365 kg
- Zolltarifnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177319622
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Befestigungsbolzen für Sockel TS,, Sockel, komplett und Sockel, stationär
- Dokumentationen
- Einlegezettel