Sockel-Blenden, vorne und hinten für AX

Artikel-Nr.: AX 2830061

Die Sockel-Blenden vorne und hinten bieten eine große Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle und einfache Kabeleinführung.

Artikel-Nr.:
AX 2830061
Ausführung
neue Ausführung
Produktbeschreibung
Die Sockel-Blenden vorne und hinten bieten eine große Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle und einfache Kabeleinführung.
Material
Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
2 Sockel-Blenden vorne/hinten
Hinweis
Zum Abschluss einer Sockel-Einheit werden Sockel-Elemente, seitlich benötigt
Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,28 kg
Bruttogewicht
1,371 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177037373
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
AX Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 600 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail