- Artikel-Nr.:
 
- AX 2830102
 
- Ausführung
 
- neue Ausführung 
 
- Produktbeschreibung
 
- Die Sockel-Blenden vorne und hinten bieten eine große Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle und einfache Kabeleinführung. 
 
- Material
 
- Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech 
 
- Farbe
 
- RAL 9005 
 
- Lieferumfang
 
- 2 Sockel-Blenden vorne/hinten 
 
- Hinweis
 
- Zum Abschluss einer Sockel-Einheit werden Sockel-Elemente, seitlich benötigt 
 
- Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden 
 
- Abmessung
 
- Höhe: 200 mm 
 
- Passend für
 
- Gehäusetyp: AX
Breite: = 1.000 mm  
- Verpackungseinheit
 
- 2 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 4,8 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 4,924 kg
 
- Zolltarifnummer
 
- 94039910 
 
- EAN
 
- 4028177037465 
 
- ETIM 9
 
- EC000721 
 
- ETIM 8
 
- EC000721 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182003 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
AX Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1000 mm