- Artikel-Nr.:
- AX 2830.121
- Ausführung
- neue Ausführung
- Produktbeschreibung
- Die Sockel-Blenden vorne und hinten bieten eine große Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle und einfache Kabeleinführung.
- Material
- Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 2 Sockel-Blenden vorne/hinten
- Hinweis
- Zum Abschluss einer Sockel-Einheit werden Sockel-Elemente, seitlich benötigt
- Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
Breite: = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3,276 kg
- Bruttogewicht
- 3,278 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037427
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
AX Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1200mm