Zur direkten Montage unter dem Sockel TS und Sockel, komplett. Für die ungehinderte Zugänglichkeit, z. B. zur Bodenreinigung und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Artikel-Nr.:
- SO 2890000
- Nutzen
- Ungehinderte Zugänglichkeit für z. B. Bodenreinigung
- Um Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten auszugleichen
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Einbaumöglichkeiten
- Zur direkten Montage unter dem Sockel TS und Sockel komplett
- Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil
- 400 kg
- Abmessung
- Gewinde: M16
- Nivellierbereich
- 45 ‐ 120 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 2,4 kg
- Bruttogewicht
- 2,74 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177034044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- SO Nivellierfuß, für TS, Sockel komplett, Gewinde M16, Edelstahl, 1.4301
- Dokumentationen
- Einlegezettel