Stützisolator

Artikel-Nr.: SV 3032.000

Zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Mittenabständen, zum Aufbau von isolierten PE- oder PEN-Schienen.

Artikel-Nr.:
SV 3032.000
Produktbeschreibung
Zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Schienenmittenabständen sowie zum Aufbau von isolierten PE- oder PEN-Schienen.
Material
Duroplastischer Polyester (UP-Harz)
Abmessung
Gewinde: M10
Biegefestigkeit
6 kN
Torsionsfestigkeit
90 Nm
Zugfestigkeit
13 kN
Abmessung
Höhe: 50 mm
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
0,894 kg
Bruttogewicht
1,101 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177035287
ETIM 9
EC002357
ETIM 8
EC002357
ECLASS 8.0
23119201
Produktbeschreibung
SV Stützisolator, H: 50 mm, Gewinde M10
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Einlegezettel
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail
SV Stützisolatoren 50mm

Stützisolator zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen
Schienenmittenabständen sowie zum Aufbau von isolierten PE oder PEN
Schienen.
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V
Technische Daten
Höhe: 50 mm
Scharbe: M10
System:
Rittal RiLine60