Sammelschienenhalter

Artikel-Nr.: SV 3052000

Für Sammelschienensysteme 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Artikel-Nr.:
SV 3052000
Material
Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Polzahl
3-polig
185 mm
Passend für Sammelschienen
50 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
Bemessungsstrom max.
1.600 A
Hinweis zur Artikel-Nr.
Das Basiselement des Sammelschienenhalters ist auch als 1-poliger Halter einsetzbar.
Abmessung
Breite: 24 mm
Höhe: 515 mm
Tiefe: 51 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,26 kg
Bruttogewicht
1,338 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177035751
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 185 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 50-80x10 mm
Approbationen
ABS
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
SV Sammelschienenhalter

Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen. 3
poliger Sammel- schienenhalter mit 185 mm
Schienenmittenabstand. Geeignet für Sammelschienen von
50 x 10 mm bis 80 x 10 mm mittels Steckelementen.
Bemessungsbetriebsspannung:1000 V~, 50/60 Hz gemäß VDE
0660 Bemessungsstrom:bis 1600 A Material:PBT
Brandverhalten:UL 94-V0 Dauerbetriebstemperatur:140 °C
Schienenmittenabstand:185 mm Schienenaufnahme ohne
Steckelemente: 80 x 10 mm Anzugsdrehmomente
Befestigungsschraube:3 - 5 Nm Deckelbefestigung:40 Nm
(Schienenbefestigungsschraube)