Universalhalter für lamellierte Kupferschienen

Artikel-Nr.: SV 3079000

Zur Befestigung von lamellierten Kupferschienen oder zur Befestigung von mehrfach paketierten lamellierten Kupferschienen.

Artikel-Nr.:
SV 3079000
Produktbeschreibung
Zur Befestigung von lamellierten Kupferschienen von 5 x 20 x 1 bis 10 x 63 x 1 mm.
Material
Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0,297 kg
Bruttogewicht
0,41 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177036154
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Universalhalter, für lamellierte Kupferschiene, BH: 20x5-63x10 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Einlegezettel
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
SV Universalhalter

Universalhalter für lamellierte Kupferschienen von 20x5mm bis 63x10mm.
Lieferumfang
Inkl. Schrauben und Schiebemuttern zur Befestigung auf
PS/TS-Montageschienen
System:
Rittal RiLine60