Schaltschrank-Heizung mit Lüfter

Artikel-Nr.: SK 3105420

Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden. Ausführung mit Lüfter. Dauerheizleistung 235 – 800 W.

Artikel-Nr.:
SK 3105420
Produktbeschreibung
Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden.
Material
Aluminium, eloxiert
Lieferumfang
PTC-Heizung mit Lüfter
Befestigungsmaterial
Dauerheizleistung
Dauerheizleistung mit Lüfter
Lüfter integriert
Ja
Hinweis
Für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird ein Thermostat empfohlen
Um Kondensation an Baugruppen zu vermeiden, wird zur Regelung der Heizung der Hygrostat empfohlen
In größeren Schaltschränken wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung am besten durch den Einbau mehrerer Heizgeräte mit kleinerer Leistung erzielt
Hinweis zur Artikel-Nr.
Der Einsatz bei einer Betriebstemperatur von -40 °C ist möglich. Auf Anfrage erhalten Sie eine Herstellererklärung.
Dauerheizleistung bei 10 °C
355 W ‐ 400 W
Bemessungsbetriebsspannung
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Abmessung
Breite: 103 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 103 mm
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Schutzklasse
II (schutzisoliert)
Betriebstemperaturbereich
-33 °C...65 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,943 kg
Bruttogewicht
1,2 kg
Zolltarifnummer
85162999
EAN
4028177662902
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Produktbeschreibung
SK Schaltschrank-Heizung, mit Lüfter, 355/400 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 103 x 200 x 103 mm
Approbationen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
SK 3105.420 Schaltschrank-Heizung mit Lüfter und Schnellanschlussklemme.

Dauerheizleistung bei Tu 10°C [W]: 355-400
Bemessungsbetriebsspannung: 115V, 1~, 50Hz/60Hz
Abmessungen BxHxT [mm]: 103x200x103
Temperaturbereich Umgebung: -33°C bis +65°C
Vorsicherung T: 6A
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Gewicht: 1,22kg

Produkthinweise: für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank
wird der Schaltschrankinnen-Temperaturregler SK 3110.000 oder der
digitale Temperaturregler SK 3114.200 empfohlen. Um Kondensation an
Bauteilen zu vermeiden, sollte zusätzlich das Hygrostat SK 3118.000
egesetzt werden.