- Artikel-Nr.:
- SK 3108100
- Produktbeschreibung
- Zur Vermeidung von Wärmenestern und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Schaltschrank-Klimatisierungskomponenten. In zwei Achsen verstellbar. Befestigung am Rahmenprofil. Kaskadierung mehrerer Lüfter durch Schnell-Klemmleiste möglich.
- Lieferumfang
- Komplett anschlussfertige Einheit mit Axialventilator
Rastbare Schwenkvorrichtung
Befestigungsmaterial
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 19 W
Bei 60 Hz: 18 W
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,12 A
Bei 60 Hz: 0,11 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,94 kg
- Bruttogewicht
- 1,126 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177220485
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
SK Schaltschrank-Innenlüfter, 19/18 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz