Hygrostat

Artikel-Nr.: SK 3118000

Schaltet die Heizung bzw. den Lüfter beim Überschreiten einer fest einstellbaren relativen Feuchte im Schaltschrank ein. Somit wird die relative Feuchte über den Taupunkt angehoben und eine Kondensation an Baugruppen oder elektronischen Komponenten vermieden.

Artikel-Nr.:
SK 3118000
Produktbeschreibung
Schaltet die Heizung bzw. den Lüfter beim Überschreiten einer fest einstellbaren relativen Feuchte im Schaltschrank ein. Somit wird die relative Feuchte über den Taupunkt angehoben und eine Kondensation an Baugruppen oder elektronischen Komponenten vermieden.
Nutzen
Zeitsparende Anschlusstechnik, d. h. Anschlussklemmleiste mit Schraubanschluss von außen.
Flexible Montage auf senkrechter oder waagerechter 35 mm Tragschiene nach EN 50 022 sowie Schnappbefestigung im Schrankprofil oder auf der Montageplatte mittels des beigelegten Adapters
Technische Daten
Kontaktbestückung: 1-poliger Umschaltkontakt (Wechsler) als Sprungschaltglied
Zulässige Kontaktbelastung: AC ~ 5 (0,2) A (induktive Last bei cos φ = 0,6)/DC = max. 20 W
Einstellbereich: 50 – 100 % r. F.
Schaltdifferenz: ca. 4 %
Farbe
RAL 7035
Verpackungseinheit
1 Stück
Abmessung
Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 33,5 mm
Bemessungsbetriebsspannung
24 V - 250 V, 1~
24 - 48 V (DC)
Nettogewicht
0,095 kg
Bruttogewicht
0,104 kg
Zolltarifnummer
90321080
EAN
4028177036734
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210708
Produktbeschreibung
SK Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), Farbe RAL 7035, BHT: 71 x 71 x 33,5 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch