Das SK-BUS-System ermöglicht die Kommunikation mehrerer Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher mit e-Comfortcontoller untereinander. Der Master-Slave-Aufbau stellt ein optimales Betriebsergebnis für komplexe Anreih-Schranksysteme sicher.
- Artikel-Nr.:
- SK 3124100
- Produktbeschreibung
- Durch das SK-BUS-System wird eine Kommunikationsmöglichkeit mehrerer Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher mit e-Comfortcontoller untereinander erreicht. Master-Slave-Aufbau für komplexe Anreihschrank-Systeme um ein optimales Betriebsergebnis zur erreichen.
- Technische Daten
- Durch den Master-Slave-Aufbau ist ein gemeinsames Ein- und Ausschalten über Türendschalter, paralleles Ein- und Ausschalten über Temperatursollwert, gemeinsame Sammelstörmeldung und Temperaturerfassung ohne großen Verdrahtungsaufwand möglich.
- Lieferumfang
- 3 m geschirmtes Interfacekabel
Bedienungsanleitung zur Programmierung der Kühlgeräte - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Hinweis
- nB = nK – 1
- nB: Anzahl der Bestelleinheiten (SK-BUS-System)
- nK: Anzahl der zu vernetzenden Kühlgeräte
- Nettogewicht
- 0,15 kg
- Bruttogewicht
- 0,221 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177325494
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SK Master/Slave-Kabel, für SK-Bus-System
- Dokumentationen
- Anleitung