Blue e IoT Adapter

Artikel-Nr.: SK 3124310

In Verbindung mit dem IoT Interface (3124.300) ermöglicht der Adapter das intelligente Vernetzen von Kühlgeräten der Serie Blue e.

Artikel-Nr.:
SK 3124310
Produktbeschreibung
In Verbindung mit dem IoT Interface ermöglicht der Adapter das intelligente Vernetzen von Kühlgeräten der Serie Blue e.
Nutzen
Digitalisierung und Vernetzung bieten große Chancen für jedes Unternehmen. In Verbindung mit dem IoT Interface (3124.300) ist die Anbindung von Kühlgeräten der Serie Blue e an Industrie 4.0-Umgebungen einfach realisierbar, ohne in die Automatisierungslogik einzugreifen.
Plug and run: Die Konfiguration und Inbetriebnahme des IoT Interface erfolgt schnell, komfortabel und völlig programmierfrei über den integrierten Webserver.
Condition Monitoring von bis zu 10 Kühlgeräten im Master/Slave-Verbund
Material
Kunststoff
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
Front: RAL 9005
Gehäuse: RAL 7035
Lieferumfang
Blue e IoT Adapter
Installations- und Kurzbedienungsanleitung
Montagewinkel
Befestigungszubehör
Sub-D auf RJ11 Verbindungskabel, Länge 150 mm
Montage-Clips zur Hutschienen-Befestigung
Schnittstellen
1 x Modbus RTU
1 x Schnittstelle Kühlgerät
Passend für Artikel-Nr.
3303.5/6xx
3304.5/6xx
3305.5/6xx
3328.5/6xx
3329.5/6xx
3332.5/6xx
3361.5/6xx
3366.5/6xx
3377.5/6xx
3307.7xx
3310.7xx
3382.5/6xx
3359.5/6xx
3383.5/6xx
3273.500
3384.5/6xx
3385.5/6xx
3386.5/6xx
3387.5/6xx
9776.550
Abmessung
Breite: 80 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm
Betriebstemperaturbereich
0 °C...55 °C
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 30
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,18 kg
Bruttogewicht
0,2 kg
Zolltarifnummer
85176200
EAN
4028177939059
ETIM 9
EC001099
ETIM 8
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
Produktbeschreibung
SK Blue e IoT Adapter zur Vernetzung von Blue e Kühlgeräten mit e-Comfortcontroller, BHT: 80 x 30 x 40 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
SK 3124.310 In Verbindung mit dem IoT Interface ermöglicht der Adapter das intelligente Vernetzen von Kühlgeräten der Serie Blue e.

Nutzen:
Digitalisierung und Vernetzung bieten große Chancen für jedes
Unternehmen.
In Verbindung mit dem IoT Interface (3124.300) ist die Anbindung von
Kühlgeräten der Serie Blue e an Industrie 4.0-Umgebungen einfach
realisierbar, ohne in die Automatisierungslogik einzugreifen.
Plug and run: Die Konfiguration und Inbetriebnahme des IoT Interface
erfolgt schnell, komfortabel und völlig programmierfrei über den
integrierten Webserver. Condition Monitoring von bis zu 10 Kühlgeräten
im Master/Slave Verbund.

Abmessungen:
80 x 30 x 40 mm

Passend für Produkte:
Kühlgeräte TopTherm mit e-Comfortcontroller

Material:
Kunststoff

Farbe:
Front RAL9005
Gehäuse RAL7035

Betriebstemperatur:
0°C bis 55°C

Schutzart IP nach IEC 60 529:
IP 30

Lieferumfang:
Montagewinkel
Befestigungszubehör
Sub-D auf RJ11 Verbindungskabel
Montage-Clips zur Hutschienen-Befestigung

Schnittstellen: 1 x Modbus RTU, 1 x Schnittstelle Kühlgerät