Komplett anschlussfertige Wandanbau-Wärmetauscher-Einheit mit Regelung und digitaler Temperaturanzeige.
- Artikel-Nr.:
- SK 3128115
- Ausführung
- Wandanbau
- Produktbeschreibung
- Besonders geeignet sind Luft/Luft-Wärmetauscher bei aggressiven Umgebungsbedingungen, da durch zwei Luftkreisläufe der Innen- und Außenkreislauf vollständig voneinander getrennt werden.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett anschlussfertige Einheit
Steckbare Anschlussklemmleiste
Potenzialfreier Störmeldekontakt bei Übertemperatur
Bohrschablone
Befestigungsmaterial - Spezifische Wärmeleistung
- 45 W/K
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf bei 50 Hz: 600 m³/h
Außenkreislauf bei 60 Hz: 625 m³/h
Innenkreislauf bei 50 Hz: 600 m³/h
Innenkreislauf bei 60 Hz: 625 m³/h - Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 1,12 A
Bei 60 Hz: 1,6 A - Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 950 mm
Tiefe: 205 mm - Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
- Temperaturregelung
- Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...55 °C
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- Innenkreislauf IP 54
- Außenkreislauf IP 34
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 18,96 kg
- Bruttogewicht
- 19,958 kg
- Zolltarifnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177425101
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Produktbeschreibung
- SK Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm, Wandanbau, 45 W/K, 115V, 50/60Hz, BHT: 400 x 950 x 205 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm Wandanbau mit Regelung
Besonders geeignet sind Luft/Luft-Wärmetauscher bei aggressiven
Umgebungsbedingungen, da durch zwei Luftkreisläufe der Innen- und
Außenkreislauf vollständig voneinander getrennt werden.
Spezifische Wärmeleistung: 45 W/K
Bemessungsleistung 50/60 Hz: 140 / 180 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,12 / 1,6 A
Temperaturregelung: Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige
(werkseitige Einstellung +35 °C)
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Abmessungen [BxHxT]: 400x950x205 mm
Betriebstemperatur: -5 °C bis 55 °C
Farbe: RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 19 kg
Spezifische Wärmeleistung: 45 W/K
Bemessungsleistung 50/60 Hz: 140 / 180 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,12 / 1,6 A
Temperaturregelung: Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige
(werkseitige Einstellung +35 °C)
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Abmessungen [BxHxT]: 400x950x205 mm
Betriebstemperatur: -5 °C bis 55 °C
Farbe: RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 19 kg