Dachlüfter, Dachentlüftung

Artikel-Nr.: SK 3139100

Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverlusten und die hohe Schutzart IP54 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht.

Artikel-Nr.:
SK 3139100
Ausführung
Dachaufbau
Produktbeschreibung
Dachlüfter mit hoher Schutzart und flexibler Montage von innen oder außen.
Material
Kunststoff ABS
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
Ventilator
Radial, Kondensatormotor
Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
Bei 50 Hz: 474 m³/h
Bei 60 Hz: 514 m³/h
Luftleistung (ohne Filter im Dachlüfter) mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte
1 x 3243300: 360/373 m³/h
Luftleistung (mit Faltenfilter im Dachlüfter) mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte
1 x 3243300: 360/382 m³/h
2 x 3243300: 410/440 m³/h
Luftleistung freiblasend (ohne Filtermatten)
Bei 50 Hz: 500 m³/h
Bei 60 Hz: 525 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 51 W
Bei 60 Hz: 62 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,23 A
Bei 60 Hz: 0,27 A
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 133 mm
Tiefe: 400 mm
Einbautiefe
34,6 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 258 mm
Ausbruch-Tiefe: 258 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 21 ohne Filtermatte
IP 54 inkl. Faltenfilter
Schutzart NEMA
NEMA 12
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 3 A
Hinweis
Zur Erhöhung der Schutzart auf IP 55 kann optional ein Vliesfilter eingesetzt werden (siehe Zubehör).
Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C)
Bei 50 Hz: 69.000 h
Bei 60 Hz: 67.600 h
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 52 dB(A)
Bei 60 Hz: 54 dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,16 kg
Bruttogewicht
5,66 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177709171
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Dachlüfter TopTherm, 500/525 m³/h, 220-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 400 x 133 x 400 mm
Approbationen
CSA
KC Korea
TÜV-Geprüfte Sicherheit
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverluste und die hohe Schutzart IP54 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht.

Luftleistung (ohne Filtermatte): 500 / 525 m³/h
Luftleistung (mit Faltenfilter): 474 / 514 m³/h
Nennleistung 50/60 Hz: 51 / 62 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,23 / 0,27 A
Bemessungsbetriebsspannung: 220-240 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Radial, Kondensatormotor
Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm
Einbautiefe: 34,6 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm
Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C
Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart NEMA: NEMA 12
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 52 / 54 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 69.000 / 67.600 h
Gewicht: 5,2 kg