Dachlüfter mit EC-Technologie

Artikel-Nr.: SK 3140510

Die neue Dachlüfter-Generation in der EC-Variante ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverlusten und die hohe Schutzart IP54 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht. Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters sowie eine Überwachung der Drehzahl und Funktion möglich.

Artikel-Nr.:
SK 3140510
Ausführung
Dachaufbau
EC
Produktbeschreibung
Energieeffiziente und leistungsstarke Ausführung der Dachlüfter. Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters sowie eine Überwachung der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
Ventilator
Radial, EC-Motor
Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
Bei 60 Hz: 975 m³/h
Luftleistung (ohne Filter im Dachlüfter) mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte
1 x 3243300: 690 m³/h
Luftleistung (mit Faltenfilter im Dachlüfter) mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte
1 x 3243300: 690 m³/h
2 x 3243300: 830 m³/h
Luftleistung freiblasend (ohne Filtermatten)
Bei 60 Hz: 1.069 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
115 V, 1~, 60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 60 Hz: 112 W
Bemessungsstrom max.
Bei 60 Hz: 1,51 A
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 133 mm
Tiefe: 400 mm
Einbautiefe
34,6 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 258 mm
Ausbruch-Tiefe: 258 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 21 ohne Filtermatte
IP 54 inkl. Faltenfilter
Schutzart NEMA
NEMA 12
Steuerschnittstelle
Ja
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 3 A
Hinweis
Zur Erhöhung der Schutzart auf IP 55 kann optional ein Vliesfilter eingesetzt werden (siehe Zubehör).
Für einen noch effizienteren Betrieb oder zur Überwachung der Lüfter wird der Einsatz der Drehzahlregler EC empfohlen
Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C)
Bei 50 Hz: 82.000 h
Bei 60 Hz: 82.000 h
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei 60 Hz: 60 dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,3 kg
Bruttogewicht
6 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177805767
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Dachlüfter TopTherm, 1069 m³/h, 115 V, 1~, 60 Hz, BHT: 400 x 133 x 400 mm, EC-Technologie
Approbationen
CSA
KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Energieeffiziente und leistungsstarke Ausführung der Dachlüfter. Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters sowie eine Überwachung der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich.

Luftleistung (ohne Filtermatte): 1069 m³/h
Luftleistung (mit Faltenfilter): 976 m³/h
Nennleistung 60 Hz: 112 W
Bemessungsstrom 60 Hz: 1,51 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 60 Hz
Ausführung Ventilator: Radial, EC-Motor
Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm
Einbautiefe: 34,6 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm
Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C
Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart NEMA: NEMA 12
Schalldruckpegel 60 Hz: 60 dB(A)
Lebensdauer 60 Hz: 82.000 / 82.000 h
Gewicht: 5,6 kg