- Artikel-Nummer:
- SK 3148.007
- Ausführung
- ohne Lüftermotor
- Marktrelevante Produktänderungen
- Montageausschnitte sind nicht kompatibel. Bei Weiterverwendung des Dachblechs ist Adapterrahmen 5050.700 notwendig.
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Dicht- und Befestigungsmaterial
Bohrschablone
- Abmessung
- Breite: 420 mm
Höhe: 65 mm
Tiefe: 340 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 345 mm
Ausbruch-Tiefe: 265 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 43
- Hinweis
- Durch den zusätzlichen Einbau des Filterhalters mit Filtermatte wird bei der Dachentlüftung 3148.007 die Schutzart IP 44 erreicht
- Betriebstemperaturbereich
- -10 °C...60 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,644 kg
- Bruttogewicht
- 2,844 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
SK Dachentlüftung, ohne Lüftermotor, BHT: 420x65x340 mm