TopTherm Dachlüfter für TS 8

Artikel-Nr.: SK 3149410

Dachlüfter für TS passen exakt auf die Ausschnitte TopTherm Dachaufbau-Kühlgeräte. Die Montage kann auch auf allen ausreichend großen Dachflächen erfolgen. Bei den Nachfolgeartikeln der Produktfamilie VX IT sind die Montageausschnitte sind nicht kompatibel. Bei Weiterverwendung des Dachblechs im VX IT ist der Adapterrahmen 5050.701 notwendig.

Artikel-Nr.:
SK 3149410
Produktbeschreibung
Die aktiven Dachlüfter passen exakt auf die Ausschnitte der kleinen bzw. mittleren Leistungsklasse der TopTherm Dachaufbau-Kühlgeräte.
Marktrelevante Produktänderungen
Montageausschnitte sind nicht kompatibel. Bei Weiterverwendung des Dachblechs ist Adapterrahmen 5050.701 notwendig.
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Anschlussfertige Einheit mit eingebautem Radialventilator
Dicht- und Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 120 W
Bei 60 Hz: 170 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 1,1 A
Bei 60 Hz: 1,6 A
Abmessung
Breite: 550 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 370 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 475 mm
Ausbruch-Tiefe: 260 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 43
Betriebstemperaturbereich
-10 °C...55 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 68 dB(A)
Bei 60 Hz: 69 dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
9,031 kg
Bruttogewicht
9,506 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177387119
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Dachlüfter TopTherm, 400 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 550x125x370 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung