- Artikel-Nr.:
- SK 3149840
- Produktbeschreibung
- Die aktiven Dachlüfter passen exakt auf die Ausschnitte der kleinen bzw. mittleren Leistungsklasse der TopTherm Dachaufbau-Kühlgeräte.
- Marktrelevante Produktänderungen
- Montageausschnitte sind nicht kompatibel. Bei Weiterverwendung des Dachblechs ist Adapterrahmen 5050.701 notwendig.
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussfertige Einheit mit eingebautem Radialventilator
Dicht- und Befestigungsmaterial
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 180 W
Bei 60 Hz: 310 W
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,35 A
Bei 60 Hz: 0,55 A
- Abmessung
- Breite: 550 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 370 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 475 mm
Ausbruch-Tiefe: 260 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 43
- Betriebstemperaturbereich
- -10 °C...55 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 69 dB(A)
Bei 60 Hz: 70 dB(A)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9,74 kg
- Bruttogewicht
- 10,253 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177387164
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
SK Dachlüfter TopTherm, 800 m³/h, 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHT: 550x125x370 mm