Filterhalter für Dachentlüftung

Artikel-Nr.: SK 3175000

Der Einsatz einer Filtermatte ist notwendig, um die Schutzart der Dachentlüftung SK 3148.007 zu erhöhen.

Artikel-Nr.:
SK 3175000
Produktbeschreibung
Um die Schutzart der Dachentlüftung SK 3148.007 zu erhöhen, ist der Einsatz einer Filtermatte notwendig.
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Filterhalter inkl. Filtermatte
Abmessung
Breite: 340 mm
Höhe: 244 mm
Tiefe: 15 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 44
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,6 kg
Bruttogewicht
0,68 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177038172
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Filterhalter, für Dachentlüftung SK 3148.007, BHT: 340x244x15 mm
Approbationen
CSA